Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 5.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Essentra tuotenumero:

10225394

Valmistajan tuotenumero:

301105040050

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3161 €
500 - 999 0,2234 €
1000 + 0,173 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

31,61 €

100 x 0,3161 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 4.0 mm
Välilevyn pituus 5.0 mm
Kierteen pituus 2.5 mm
Väri Väritön
Valmis Nikkelöity
Koko materiaali Messinki
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierrekoko M2
Kierretyyppi Metric
Tyyppi Female-Female
Tullinimike 7415390000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä