Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2455 € - 0,4476 € | 3500 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,44 € - 0,9714 € | 13413 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9135 € - 3,3595 € | 2126 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,406 € - 1,3819 € | 20988 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3915 € - 0,6371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4855 € - 1,0707 € | 10700 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,341 € - 1,164 € | 16313 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkki
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7861 € - 1,5395 € | 6500 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3255 € - 0,529 € | 7903 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4616 € - 0,7479 € | 1010 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3718 € - 0,6048 € | 3522 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2273 € - 0,4139 € | 6150 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1964 € - 0,3606 € | 206 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,3985 € | 6500 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2724 € - 0,4972 € | 2390 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,355 € - 1,2141 € | 50 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkki
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4855 € - 1,6562 € | 17512 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4823 € - 1,648 € | 28758 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4005 € - 0,6498 € | 12978 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,3199 € | 4500 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa