Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 14.0 mm

Pyöristetyllä kierteellä varustettu uros-naaras-koroke takaa tukevan kiinnityksen ja tasaisen alustan ilman erillistä aluslevyä.
Essentra tuotenumero:

10198087

Valmistajan tuotenumero:

1221244

794 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,5029 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

50,29 €

100 x 0,5029 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 5.0 mm
Välilevyn pituus 14.0 mm
Kierteen pituus 8.0 mm
Väri Väritön
Valmis Nikkelöity
Koko materiaali Messinki
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierrekoko M3
Kierretyyppi Metric
Tyyppi Male-Female Undercut Spacer
Tullinimike 7415330000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä