Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,256 € - 0,4641 € 10298 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
4.0 mm
8.0 mm
0,3628 € - 0,59 € 5222 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
25.0 mm
0,2875 € - 1,104 € 13800 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
7.5 mm
15.0 mm
0,2491 € - 0,4559 € 100 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
2.5 mm
5.0 mm
0,7669 € - 1,502 € 8730 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
40.0 mm
0,3907 € - 0,634 € 11478 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
10.0 mm
25.0 mm
0,3463 € - 1,1845 € 50 Varastossa
M3
6.0 mm
Sinkki
10.0 mm
0,4162 € - 0,6763 € 1780 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
16.0 mm
0,2971 € - 0,4819 € 4932 Varastossa
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,3326 € - 1,1356 € 13713 Varastossa
M3
6.0 mm
Sinkki
8.0 mm
0,2587 € - 0,4723 € 1486 Varastossa
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
5.0 mm
0,6927 € - 1,3581 € 1017 Varastossa
M4;Self Tapping
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
30.0 mm
8 Varastossa
M4;Self Tapping
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
25.0 mm
0,1711 € - 0,3121 € 8842 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
2.5 mm
5.0 mm
0,4705 € - 1,6078 € 5578 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
20.0 mm
0,1916 € - 0,3518 € 406 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
3.0 mm
6.0 mm
0,2218 € - 0,4038 € 26350 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,4737 € - 1,6158 € 9712 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
40.0 mm
0,3176 € - 0,5161 € 8703 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
20.0 mm
0,4504 € - 0,7297 € 1810 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
7.5 mm
15.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Hinta-alue
0,4641 € - 0,256 €

Varastotasot
10298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 25.0 mm

20124465

Hinta-alue
0,59 € - 0,3628 €

Varastotasot
5222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 15.0 mm

20124441

Hinta-alue
1,104 € - 0,2875 €

Varastotasot
13800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 5.0 mm

20124588

Hinta-alue
0,4559 € - 0,2491 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 40.0 mm

20124625

Hinta-alue
1,502 € - 0,7669 €

Varastotasot
8730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 25.0 mm

20124557

Hinta-alue
0,634 € - 0,3907 €

Varastotasot
11478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella urospuolisella osalla M3 10.0 mm

20125400

Hinta-alue
1,1845 € - 0,3463 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Valmis
    Sinkki
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 16.0 mm

20124601

Hinta-alue
0,6763 € - 0,4162 €

Varastotasot
1780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 10.0 mm Teräs

20125356

Hinta-alue
0,4819 € - 0,2971 €

Varastotasot
4932 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella urospuolisella osalla M3 8.0 mm

20071332

Hinta-alue
1,1356 € - 0,3326 €

Varastotasot
13713 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Valmis
    Sinkki
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 5.0 mm Teräs

20071271

Hinta-alue
0,4723 € - 0,2587 €

Varastotasot
1486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm 30.0 mm Teräs

20054946

Hinta-alue
1,3581 € - 0,6927 €

Varastotasot
1017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Karkaistu teräs

20054939


Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 5.0 mm

20124403

Hinta-alue
0,3121 € - 0,1711 €

Varastotasot
8842 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 20.0 mm

20124618

Hinta-alue
1,6078 € - 0,4705 €

Varastotasot
5578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 6.0 mm

20124410

Hinta-alue
0,3518 € - 0,1916 €

Varastotasot
406 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 10.0 mm

20124427

Hinta-alue
0,4038 € - 0,2218 €

Varastotasot
26350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 40.0 mm

20124564

Hinta-alue
1,6158 € - 0,4737 €

Varastotasot
9712 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 20.0 mm

20124458

Hinta-alue
0,5161 € - 0,3176 €

Varastotasot
8703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M5 15.0 mm

20124649

Hinta-alue
0,7297 € - 0,4504 €

Varastotasot
1810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity