Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8328 € - 1,0403 € | 598 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,399 € - 0,4981 € | 2200 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9785 € - 0,9785 € | 934 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8316 € - 1,0395 € | 678 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,6333 € - 1,8098 € | 394 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,2513 € - 2,5014 € | 1399 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5153 € - 0,6445 € | 1100 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,577 € - 0,7208 € | 900 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6312 € - 0,7886 € | 99 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7239 € - 0,9034 € | 100 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8196 € - 1,0226 € | 10441 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0447 € - 1,3051 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7062 € - 0,8828 € | 98 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9299 € - 1,1624 € | 100 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7504 € - 0,7504 € | 824 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9284 € - 1,1595 € | 2525 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,5091 € - 0,6356 € | 5760 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9535 € - 0,9535 € | 1134 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9873 € - 1,233 € | 45 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,8769 € - 1,0947 € | 470 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa