Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0123 € - 1,2654 € | 1782 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0404 € - 1,3006 € | 1000 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,361 € - 1,7068 € | 887 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,2448 € - 1,5597 € | 968 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7842 € - 0,9814 € | 639 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0918 € - 1,3669 € | 500 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8137 € - 1,0167 € | 600 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4797 € - 0,5988 € | 880 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8975 € - 1,1197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8742 € - 1,0945 € | 1100 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,005 € - 1,2566 € | 1000 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3051 € - 1,6333 € | 1100 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,077 € - 1,077 € | 896 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4867 € - 2,4867 € | 200 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,8328 € - 1,0417 € | 913 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2513 € - 2,2513 € | 90 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8559 € - 1,0707 € | 739 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9123 € - 1,1389 € | 500 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9711 € - 1,2154 € | 1226 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9608 € - 1,2007 € | 5200 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa