Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,3722 € - 0,4664 € 270 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
45.0 mm
0,2736 € - 0,3438 € 1028 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
7.0 mm
0,282 € - 0,3522 € 700 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
11.0 mm
0,3045 € - 0,3796 € 1680 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
15.0 mm
0,281 € - 0,3516 € 2470 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
5.0 mm
0,2778 € - 0,348 € 70 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
9.0 mm
0,2904 € - 0,362 € 185 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
13.0 mm
0,5182 € - 0,6503 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
15.0 mm
0,6503 € - 0,8111 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
30.0 mm
0,4708 € - 0,5885 € 300 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
8.0 mm
0,4988 € - 0,6238 € 73 Varastossa
M3
5.5 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
10.0 mm
0,3943 € - 0,4929 € 3870 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
10.0 mm
0,4635 € - 0,5782 € 3600 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
20.0 mm
0,4795 € - 0,5994 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
7.0 mm
0,3001 € - 0,3737 € 900 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
10.0 mm
0,3384 € - 0,4223 € 108 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
18.0 mm
0,4502 € - 0,5635 € 750 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
35.0 mm
0,2913 € - 0,3634 € 1305 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
8.0 mm
0,3207 € - 0,4016 € 465 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
15.0 mm
0,4149 € - 0,5194 € 298 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
30.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 45.0 mm

10199282

Hinta-alue
0,4664 € - 0,3722 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 7.0 mm

10199114

Hinta-alue
0,3438 € - 0,2736 €

Varastotasot
1028 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 11.0 mm

10199152

Hinta-alue
0,3522 € - 0,282 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 15.0 mm

10199190

Hinta-alue
0,3796 € - 0,3045 €

Varastotasot
1680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 5.0 mm

10199091

Hinta-alue
0,3516 € - 0,281 €

Varastotasot
2470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 9.0 mm

10199138

Hinta-alue
0,348 € - 0,2778 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    9.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 13.0 mm

10199176

Hinta-alue
0,362 € - 0,2904 €

Varastotasot
185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10445846

Hinta-alue
0,6503 € - 0,5182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10235362

Hinta-alue
0,8111 € - 0,6503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200773

Hinta-alue
0,5885 € - 0,4708 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10200803

Hinta-alue
0,6238 € - 0,4988 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 10.0 mm

10199459

Hinta-alue
0,4929 € - 0,3943 €

Varastotasot
3870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 20.0 mm

10199497

Hinta-alue
0,5782 € - 0,4635 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200766

Hinta-alue
0,5994 € - 0,4795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10199336

Hinta-alue
0,3737 € - 0,3001 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10199374

Hinta-alue
0,4223 € - 0,3384 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 35.0 mm

10199411

Hinta-alue
0,5635 € - 0,4502 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10199329

Hinta-alue
0,3634 € - 0,2913 €

Varastotasot
1305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10199367

Hinta-alue
0,4016 € - 0,3207 €

Varastotasot
465 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 30.0 mm

10199404

Hinta-alue
0,5194 € - 0,4149 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty