Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,4678 € - 0,5848 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
6.0 mm
0,5015 € - 0,6272 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
11.0 mm
0,5885 € - 0,7357 € 1000 Varastossa
M3
5.5 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
20.0 mm
0,771 € - 0,9638 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
40.0 mm
0,5885 € - 0,7357 € 400 Varastossa
M4
7.0 mm
Ei pinnoitetta
8.0 mm
10.0 mm
0,7136 € - 0,8917 € 200 Varastossa
M4
7.0 mm
Ei pinnoitetta
8.0 mm
20.0 mm
0,5812 € - 0,7268 € 100 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
50.0 mm
0,4267 € - 0,5356 € 21800 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
15.0 mm
0,3237 € - 0,4054 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
13.0 mm
0,3811 € - 0,4752 € 1298 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
25.0 mm
10199442 0,3884 € - 0,4855 € 22674 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
8.0 mm
0,4517 € - 0,565 € 4030 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
18.0 mm
0,9682 € - 1,211 € 1500 Varastossa
M4
7.0 mm
Ei pinnoitetta
8.0 mm
40.0 mm
1,1915 € - 1,4929 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Ei pinnoitetta
8.0 mm
60.0 mm
0,6577 € - 0,8225 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ei pinnoitetta
8.0 mm
10.0 mm
0,4797 € - 0,6003 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
8.0 mm
0,5723 € - 0,7136 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
18.0 mm
0,7254 € - 0,9064 € 5101 Varastossa
M3
5.5 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
35.0 mm
0,4885 € - 0,6114 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
6.0 mm
0,5444 € - 0,6798 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
15.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10638354

Hinta-alue
0,5848 € - 0,4678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10445822

Hinta-alue
0,6272 € - 0,5015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10200834

Hinta-alue
0,7357 € - 0,5885 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 40.0 mm

10200872

Hinta-alue
0,9638 € - 0,771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 10.0 mm

10200919

Hinta-alue
0,7357 € - 0,5885 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 20.0 mm

10200940

Hinta-alue
0,8917 € - 0,7136 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10199435

Hinta-alue
0,7268 € - 0,5812 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 15.0 mm

10199473

Hinta-alue
0,5356 € - 0,4267 €

Varastotasot
21800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 13.0 mm

10199350

Hinta-alue
0,4054 € - 0,3237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 25.0 mm

10199398

Hinta-alue
0,4752 € - 0,3811 €

Varastotasot
1298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 8.0 mm

10199442

Hinta-alue
0,4855 € - 0,3884 €

Varastotasot
22674 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 18.0 mm

10199480

Hinta-alue
0,565 € - 0,4517 €

Varastotasot
4030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 40.0 mm

10200988

Hinta-alue
1,211 € - 0,9682 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 60.0 mm

10445853

Hinta-alue
1,4929 € - 1,1915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 10.0 mm

10201046

Hinta-alue
0,8225 € - 0,6577 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10200797

Hinta-alue
0,6003 € - 0,4797 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10200827

Hinta-alue
0,7136 € - 0,5723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 35.0 mm

10200865

Hinta-alue
0,9064 € - 0,7254 €

Varastotasot
5101 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 6.0 mm

10200780

Hinta-alue
0,6114 € - 0,4885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10200810

Hinta-alue
0,6798 € - 0,5444 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta