Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3487 € - 0,437 € | 4209 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2875 € - 0,359 € | 80 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3175 € - 0,3977 € | 600 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2832 € - 0,3547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3018 € - 0,3762 € | 900 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3193 € - 0,3987 € | 798 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2758 € - 0,3451 € | 1500 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,3538 € | 1300 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,282 € - 0,3522 € | 141 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4914 € - 0,6135 € | 898 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4119 € - 0,515 € | 386 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5017 € - 0,6283 € | 6792 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3148 € - 0,3928 € | 1000 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3619 € - 0,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3534 € - 0,4408 € | 2200 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,369 € - 0,369 € | 900 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3384 € - 0,4223 € | 980 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3855 € - 0,4826 € | 2913 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2961 € - 0,369 € | 7869 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3266 € - 0,409 € | 1456 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa