Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,3354 € |
500 - 1999 | 0,2998 € |
2000 + | 0,2669 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 7.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.276 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Internal Thread Length | 3.0 mm |
Internal Thread Length | 0.118 in |
Thread Size | M3 |
Thread Type | Metric |
Type | Male-Female Undercut Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | Steel |
Finish | Galvanized |
Specifications | DIN 76-B |
Standard | DIN |
Standard | BR |
Commodity Code | 7318190090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa