Kylttipidikkeiden sisällä on hampaat, joilla painettu materiaali pysyy tiukasti paikoillaan markkinointi- ja muissa esittelyissä. Joustavaa materiaalia voi käyttää eri paksuisten painettujen tuotteitten kanssa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1193 € - 0,3518 € | 2150 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,1656 € - 0,1848 € | 35355 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1,0266 € - 1,1413 € | 8601 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,6092 € - 0,6777 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1,5881 € - 3,5651 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||||
0,7927 € - 1,7681 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.02 in
0.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||||
0,1337 € - 0,3915 € | 2500 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,1741 € - 0,4729 € | 500 Varastossa |
0.091 in
2.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
0,1161 € - 0,1289 € | 33694 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
0,2573 € - 0,2847 € | 14000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1,4786 € - 3,2776 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.098 in
2.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
1,1336 € - 2,6566 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
0,1119 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
0,1055 € - 0,3094 € | 11343 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,1851 € - 0,239 € | 118 Varastossa |
0.091 in
2.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
0,3897 € - 0,3897 € | 17507 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
|||||||
0,4874 € - 0,5407 € | 8998 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
497193 | 0,3039 € - 0,3368 € | 26980 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
1,5881 € - 3,5651 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||||
0,1055 € - 0,3094 € | 20037 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa