Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 499 | 0,5969 € |
500 - 999 | 0,5654 € |
1000 + | 0,5366 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Clear |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Mounting Method | Non Adhesive |
Height | 18.0 mm |
Height | 0.709 in |
Length | 75.0 mm |
Length | 2.953 in |
Maximum Compatible Material Thickness | 4.0 mm |
Maximum Compatible Material Thickness | 0.157 in |
Overall Length | 75.0 mm |
Overall Length | 2.953 in |
Overall Width | 25.0 mm |
Overall Width | 0.984 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Width | 18.0 mm |
Width | 0.709 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa