Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kahvan pituus | Väri | Valmis | Kannan korkeus | Asennusaukon pituus | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,7455 € - 57,4798 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Musta
|
Musta polyamidi
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
8,1784 € - 17,1748 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.965 in
24.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Musta
|
Musta polyamidi
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.043 in
26.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Musta
|
Musta polyamidi
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||
8,1784 € - 17,1748 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.965 in
24.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Musta
|
Musta polyamidi
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||
34,556 € - 34,556 € | 50 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa