Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 24 | 36,2503 € |
25 - 49 | 18,9072 € |
50 - 99 | 18,4144 € |
100 + | 17,4423 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kahvan pituus | 160.0 mm |
---|---|
Kahvan pituus | 6.299 in |
Kahvan leveys | 35.0 mm |
Kahvan leveys | 1.378 in |
Kannan korkeus | 12.0 mm |
Kannan korkeus | 0.472 in |
Kotelon korkeus | 18.5 mm |
Kotelon korkeus | 0.728 in |
Maksimipuristus | 24.5 mm |
Maksimipuristus | 0.965 in |
Asennusaukon pituus | 50.0 mm |
Asennusaukon pituus | 1.969 in |
Asennusreiän leveys | 25.0 mm |
Asennusreiän leveys | 0.984 in |
Valmis | Ei pinnoitetta |
Kahvatyyppi | Pyörivä kahva |
Sisältää | Two keys supplied with each latch |
Avaimen tyyppi | Eurokey (5333) |
Salpamateriaali | PA |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Tullinimike | 8301409000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa