Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILRPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | H | h | A | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1963 € - 0,3054 € | 5000 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4539 € - 0,5044 € | 2690 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0427 € - 0,0664 € | 21250 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0393 € - 0,0611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,066 € - 0,0733 € | 10000 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0559 € - 0,0621 € | 9000 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0703 € - 0,0782 € | 6900 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,108 € - 0,1201 € | 5600 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1207 € - 0,1878 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9315 € - 1,035 € | 1050 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0269 € - 0,0418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1047 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0433 € - 0,0482 € | 12000 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0385 € - 0,0599 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0532 € - 0,0592 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0551 € - 0,0857 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,1142 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,132 € - 0,1467 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2603 € - 0,2893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa