Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILRPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | H | h | A | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,402 € - 0,6253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4085 € - 0,4539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1211 € - 0,1346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2961 € - 0,329 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1483 € | 5500 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2387 € - 0,3714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1267 € - 0,1408 € | 5000 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2022 € - 0,2247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0782 € | 6900 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0532 € - 0,0592 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,108 € - 0,1201 € | 5600 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3201 € - 0,3556 € | 1190 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,9315 € - 1,035 € | 1050 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0269 € - 0,0418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1743 € - 0,1937 € | 4000 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0333 € - 0,0519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4045 € - 0,6293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1456 € - 0,1618 € | 5000 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2224 € - 0,2472 € | 150 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0979 € - 0,1523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa