Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20752699

Valmistajan tuotenumero:

20752699

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,329 €
1250 + 0,2961 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

82,25 €

250 x 0,329 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 80.0 mm
B 50.0 mm
h 5.0 mm
H 18.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Seinän maksimipaksuus 4.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä