Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu'ut sopivat erinomaisesti useimpiin suosittuihin suorakulmaisiin putkikokoihin ja -mittoihin. Kun ne asennetaan putken päähän, ne takaavat siistin ulkonäön valmiille tuotteelle.
Ne on rihlattu asennuksen helpottamiseksi ja tukevoittamiseksi. Nämä sisäkkeet suojaavat pintaa ja estävät lian ja muiden saasteiden pääsyn putken sisälle.
Kattavassa valikoimassamme on eri kokoja ja värejä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kannan leveys | Väri | Materiaali | Kannan pituus | Yhteensopiva putken mitta | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1475 € - 0,197 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.626 in
15.9 mm
|
Harmaa
|
PE
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,3814 € - 0,5191 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.252 in
31.8 mm
|
Harmaa
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,1475 € - 0,197 € | 250 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Harmaa
|
PE
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,7191 € - 1,2477 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
Harmaa
|
PE
|
3 in
76.2 mm
|
2.0-4.0
|
|||||
0,4904 € - 1,1444 € | 3688 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Harmaa
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
0,3549 € - 0,4633 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1 in
25.4 mm
|
Vihreä
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
|
|||||
0,3961 € - 0,7843 € | 693 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
0,3748 € - 0,9881 € | 68 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
PE
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.0-2.5
|
|||||
0,2042 € - 1,2098 € | 3779 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|||||
6,1144 € - 24,3128 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PE
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
|||||
0,11 € - 0,2311 € | 200521 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
0,245 € - 0,5146 € | 5608 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
0,3956 € - 0,8309 € | 1247 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
1,0117 € - 2,1247 € | 293 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PE
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|||||
0,1016 € - 0,2007 € | 4253 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
0,1688 € - 0,3083 € | 3648 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
0,1125 € - 0,2206 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
0,1314 € - 0,2392 € | 4929 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||||
0,103 € - 0,1546 € | 4823 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,206 € - 0,2986 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa