Valikko Haku

Sormiruuvit - pyällettyä metallia olakkeella

Kysy toimitusaikaa

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
175 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l3 l1 d2 l2 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
35.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
  • / 9
Olkaruuvi M8 20.0 mm Ruostumaton teräs

10504932


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 30.0 mm Ruostumaton teräs

10504970


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 100.0 mm Ruostumaton teräs

10504895


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 45.0 mm Ruostumaton teräs

10505014


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 16.0 mm Ruostumaton teräs

10504901


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 25.0 mm Ruostumaton teräs

10504949


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 35.0 mm Ruostumaton teräs

10504987


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 50.0 mm Ruostumaton teräs

10505021


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 60.0 mm Ruostumaton teräs

10505069


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 80.0 mm Ruostumaton teräs

10505106


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

10505182


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 30.0 mm Ruostumaton teräs

10505229


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M8 25.0 mm Ruostumaton teräs

10504956


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M10 100.0 mm Ruostumaton teräs

10505144


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M8 16.0 mm Ruostumaton teräs

10504918


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 50.0 mm Ruostumaton teräs

10505038


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 65.0 mm Ruostumaton teräs

10505076


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    65.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 80.0 mm Ruostumaton teräs

10505113


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M10 100.0 mm Ruostumaton teräs

10505151


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

10505199


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm