10505199
1505072
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 0.709 in |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 18.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.315 in |
| Kannan korkeus | 8.0 mm |
| Kierteen pituus | 0.787 in |
| Kierteen pituus | 20.0 mm |
| Kierrekoko | M10 |
| Ulokkeen halkaisija | 0.472 in |
| Ulokkeen halkaisija | 12.0 mm |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M10 |
| Kokonaispituus | 44.0 mm |
| Kokonaispituus | 1.732 in |
| Pituus kannan alla | 36.0 mm |
| Pituus kannan alla | 1.417 in |
| Ruuvin koko materiaali | Ruostumaton teräs |
| Tullinimike | 7318156290 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa