10505144
1505067
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 0.709 in |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 18.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.315 in |
| Kannan korkeus | 8.0 mm |
| Kierteen pituus | 100.0 mm |
| Kierteen pituus | 3.937 in |
| Kierrekoko | M10 |
| Ulokkeen halkaisija | 12.0 mm |
| Ulokkeen halkaisija | 0.472 in |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M10 |
| Kokonaispituus | 4.252 in |
| Kokonaispituus | 108.0 mm |
| Pituus kannan alla | 3.937 in |
| Pituus kannan alla | 100.0 mm |
| Ruuvin koko materiaali | Teräs |
| Tullinimike | 7318156861 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa