Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.
Materiaali: HDPE, POM, Nailon Väri: Väritön Sarjanumero: SR1935
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | L | d1 | d2 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7171 € - 1,1619 € | 1171 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 0,7171 € - 1,1619 € | 950 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 1,9786 € - 3,7468 € | 48 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 0,6244 € - 2,6051 € | 2076 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 1,2237 € - 1,9927 € | 775 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 4,2099 € - 6,5114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 4,6169 € - 6,4974 € | 870 Varastossa |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 40 Varastossa |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| 3,1715 € - 4,9677 € | 263 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 2,568 € - 4,4064 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 2,3154 € - 4,4204 € | 451 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,726 € - 3,7609 € | 2950 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 2,6382 € - 5,0098 € | 900 Varastossa |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2,0348 € - 3,8731 € | 18 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 2,2172 € - 4,238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 1,3598 € - 2,2032 € | 348 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 6,75 € - 8,3919 € | 40 Varastossa |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 4,2661 € - 6,6096 € | 988 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1,3598 € - 2,2032 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 0,0722 € - 0,0999 € | 9000 Varastossa |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2