Valikko Haku

Väkäsellinen T-liitin 8.6 mm 14.0 mm POM Väritön

Cross Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Essentra tuotenumero:

10341452

Valmistajan tuotenumero:

136111200005

40 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 8,3919 €
50 + 6,75 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

83,92 €

10 x 8,3919 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 8.6 mm
d1 12.0 mm
d2 14.0 mm
L 69.0 mm
Tyyppi 5
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Väri Väritön
Tullinimike 3917400099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä