Valikko Haku

Liitin T-muoto 6.2 mm Väritön

This HDPE Push Fitting Connector can be easily installed on diameter tubing to create a tight seal while joining multiple tubes.
Essentra tuotenumero:

10339923

Valmistajan tuotenumero:

132006500004

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,0999 €
500 - 999 0,0934 €
1000 + 0,0722 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

24,98 €

250 x 0,0999 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 3.4 mm
d2 6.0 mm
L 30.0 mm
Tyyppi 2
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Väritön
Tullinimike 3917400099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä