Valikko Haku

Väkäsellinen T-liitin 2.7 mm 4.0 mm POM Väritön

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Essentra tuotenumero:

10341285

Valmistajan tuotenumero:

136060400005

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 2,1494 €
250 - 999 1,547 €
1000 + 1,3266 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

107,47 €

50 x 2,1494 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 2.7 mm
d2 4.0 mm
L 35.0 mm
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Väri Väritön
Tullinimike 3917400099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä