Valikko Haku

Siipimutterit - muoviset siipimutterit

Varastossa

Siipimuttereissa on siivet, jotka auttavat tarttumaan siihen ja mahdollistavat helpon, nopean ja työkaluttoman asennuksen ja irrotuksen.

Sarjanumero: SR1956

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaiskorkeus Siipiväli Osta
0,1015 € - 0,1254 € 29500 Varastossa
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
0,1157 € - 0,1428 € 27373 Varastossa
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
0,1273 € - 0,1571 € 1000 Varastossa
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
0,4015 € - 0,4956 € 1000 Varastossa
M12 x 1.75
22.7 mm
44.7 mm
0,0811 € - 0,1002 € 495 Varastossa
M4 x 0.7
8.0 mm
16.0 mm
0,1848 € - 0,245 € 3488 Varastossa
M8 x 1.25
18.3 mm
34.8 mm
0,1502 € - 0,1855 € 10998 Varastossa
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,1848 € - 0,245 € 3888 Varastossa
M10 x 1.5
18.3 mm
34.8 mm
0,125 € - 0,1544 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
0,1284 € - 0,1585 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
13.4 mm
29.7 mm
0,1948 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,2396 € - 0,529 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,6845 € - 0,6845 € 19320 Varastossa
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,4641 € - 0,753 € 1306 Varastossa
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,2031 € - 0,2155 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
22.0 mm
35.0 mm
0,1971 € - 0,3587 € 2610 Varastossa
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,1971 € - 0,3587 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,192 € - 0,2031 € 1595 Varastossa
M4
24.0 mm
35.0 mm
0,1971 € - 0,3587 € 3652 Varastossa
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,1094 € - 0,135 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
13.4 mm
29.7 mm
  • / 2
Siipimutteri M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10327418

Hinta-alue
0,1254 € - 0,1015 €

Varastotasot
29500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.2 mm
  • Siipiväli
    22.8 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Siipimutteri M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10327463

Hinta-alue
0,1428 € - 0,1157 €

Varastotasot
27373 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    14.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Siipiväli
    27.7 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Siipimutteri M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10327432

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1273 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.2 mm
  • Siipiväli
    22.8 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Siipimutteri M12 x 1.75 22.7 mm 44.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10327494

Hinta-alue
0,4956 € - 0,4015 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    21.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.7 mm
  • Siipiväli
    44.7 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Välin halkaisija
    1.8 mm
Siipimutteri M4 x 0.7 8.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10327401

Hinta-alue
0,1002 € - 0,0811 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Siipiväli
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Siipimutteri M8 x 1.25 18.3 mm 34.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10327470

Hinta-alue
0,245 € - 0,1848 €

Varastotasot
3488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    16.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.3 mm
  • Siipiväli
    34.8 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.2 mm
Siipimutteri M4 8.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10327395

Hinta-alue
0,1855 € - 0,1502 €

Varastotasot
10998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Siipiväli
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Siipimutteri M10 x 1.5 18.3 mm 34.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10327487

Hinta-alue
0,245 € - 0,1848 €

Varastotasot
3888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    16.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.3 mm
  • Siipiväli
    34.8 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
Siipimutteri M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10327425

Hinta-alue
0,1544 € - 0,125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.1 mm
  • Siipiväli
    22.2 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Siipimutteri M6 x 1.0 13.4 mm 29.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10327456

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1284 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.4 mm
  • Siipiväli
    29.7 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Siipimutteri M4 22.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

10060322

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.0 mm
  • Siipiväli
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Siipimutteri M6 12.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

10060261

Hinta-alue
0,529 € - 0,2396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Siipimutteri M10 25.0 mm 41.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10262481

Hinta-alue
0,6845 € - 0,6845 €

Varastotasot
19320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Siipiväli
    41.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
Siipimutteri M8 16.0 mm 26.0 mm Nailon Väritön

10180280

Hinta-alue
0,753 € - 0,4641 €

Varastotasot
1306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Siipiväli
    26.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Siipimutteri M8 22.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

10060353

Hinta-alue
0,2155 € - 0,2031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.0 mm
  • Siipiväli
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.25 mm
Siipimutteri M4 14.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

10180228

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1971 €

Varastotasot
2610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Siipimutteri M6 14.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

10180266

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Siipimutteri M4 24.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

10060438

Hinta-alue
0,2031 € - 0,192 €

Varastotasot
1595 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Siipiväli
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Siipimutteri M5 14.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

10180242

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1971 €

Varastotasot
3652 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Siipimutteri M6 13.4 mm 29.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10327449

Hinta-alue
0,135 € - 0,1094 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.4 mm
  • Siipiväli
    29.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm