Valikko Haku

Siipimutteri M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nailon 6/6 Väritön

This natural Nylon deco wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation.
Essentra tuotenumero:

10327418

Valmistajan tuotenumero:

06M040070WN

29500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1254 €
2500 - 9999 0,1128 €
10000 + 0,1015 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

62,70 €

500 x 0,1254 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 10.2 mm
Kokonaiskorkeus 12.2 mm
Siipiväli 22.8 mm
Kierrekoko M4 x 0.7
Välin halkaisija 0.7 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Standardit REACH, RoHS, UL
Tullinimike 3926909790

Tuote 06M040070WN korvaa:

Siipimutteri M4 12.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön
Essentra tuotenumero: 10060247
Valmistajan tuotenumero: 0480520000VR
Siipimutteri M4 12.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön
Essentra tuotenumero: 10326749
Valmistajan tuotenumero: 053101100002

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä