Valikko Haku

Siipimutteri M8 x 1.25 18.3 mm 34.8 mm Nailon 6/6 Väritön

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation.
Essentra tuotenumero:

10327470

Valmistajan tuotenumero:

06M080125WN

3488 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,245 €
5000 - 9999 0,2108 €
10000 + 0,1848 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

245,00 €

1000 x 0,245 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 16.2 mm
Kokonaiskorkeus 18.3 mm
Siipiväli 34.8 mm
Kierrekoko M8 x 1.25
Välin halkaisija 1.2 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Standardit REACH, RoHS, UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä