Valikko Haku

Siipimutteri M4 14.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Essentra tuotenumero:

10180228

Valmistajan tuotenumero:

053040060002

2510 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3676 €
500 - 999 0,261 €
1000 + 0,202 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

36,76 €

100 x 0,3676 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 14.0 mm
Siipiväli 25.0 mm
Kierrekoko M4
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä