Siipimuttereissa on siivet, jotka auttavat tarttumaan siihen ja mahdollistavat helpon, nopean ja työkaluttoman asennuksen ja irrotuksen.
Sarjanumero: SR1956
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaiskorkeus | Siipiväli | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1281 € - 0,1582 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0832 € - 0,1027 € | 495 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,154 € - 0,1901 € | 10998 Varastossa |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2512 € | 1888 Varastossa |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2512 € | 3488 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1384 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 0,1316 € - 0,1625 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 0,202 € - 0,3676 € | 1352 Varastossa |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,202 € - 0,3676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,2081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,202 € - 0,3676 € | 510 Varastossa |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4757 € - 0,7718 € | 2006 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,2455 € - 0,5422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7016 € - 0,7016 € | 10320 Varastossa |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2081 € | 1595 Varastossa |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4115 € - 0,508 € | 1000 Varastossa |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| 0,1041 € - 0,1285 € | 15000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,1185 € - 0,1464 € | 49873 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,1304 € - 0,1611 € | 3000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa