Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Jaokkeiden määrä | Kierrekoko | Väri | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5169 € - 16,1293 € | 344 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 7,6752 € - 21,2183 € | 8 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
M10
|
Musta
|
PA
|
||
| 7,8011 € - 9,1237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Musta
|
PA
|
||
| 4,7781 € - 5,2984 € | 15 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Musta
|
PP
|
||
| 0,1443 € - 0,303 € | 3550 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Musta
|
PA
|
||
| 6,0326 € - 7,5163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.087 in
53.0 mm
|
5
|
M8
|
Musta
|
TPE
|
||
| 6,7633 € - 8,461 € | 112 Varastossa |
2.205 in
56.0 mm
|
4
|
M10
|
Harmaa
|
PA
|
||
| 1,756 € - 2,1905 € | 127 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 5,8455 € - 6,4997 € | 136 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Musta
|
PP
|
||
| 0,1061 € - 0,2228 € | 2486 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
6
|
M6
|
Musta
|
Teräs
|
||
| 8,8882 € - 11,0486 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.598 in
66.0 mm
|
5
|
M10
|
Musta
|
TPE
|
||
| 18,1623 € - 18,1623 € | 21 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Harmaa
|
Alumiini
|
||
| 10,7096 € - 11,8901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
M6
|
Harmaa
|
304 ruostumaton teräs
|
||
| 7,8106 € - 9,7069 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
M10
|
Harmaa
|
PA
|
||
| 1,9821 € - 2,4643 € | 57 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 3,0104 € - 3,7589 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 1,2212 € - 1,5197 € | 751 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
M4
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 2,4952 € - 3,0941 € | 198 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M6
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 50,9883 € - 56,6489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
8
|
M12
|
Harmaa
|
304 ruostumaton teräs
|
||
| 22,0736 € - 24,5199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Harmaa
|
Alumiini
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa