Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Jaokkeiden määrä | Kierrekoko | Väri | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1147 € - 3,4703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M6
|
Musta
|
PP
|
||
| 11,1206 € - 11,1206 € | 91 Varastossa |
|
4
|
M12
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 2,7382 € - 2,7382 € | 337 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 4,2003 € - 4,2003 € | 38 Varastossa |
|
4
|
M12
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 6,6457 € - 7,9429 € | 151 Varastossa |
|
4
|
M10
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 2,5919 € - 2,5919 € | 26753 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M6
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 3,2964 € - 3,2964 € | 398 Varastossa |
|
4
|
M10
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 5,3434 € - 5,3434 € | 71 Varastossa |
|
4
|
M12
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 2,1476 € - 2,3751 € | 248 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M5
|
Musta
|
PP
|
||
| 8,7754 € - 9,7567 € | 40 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Musta
|
PP
|
||
| 4,7945 € - 6,7403 € | 450 Varastossa |
|
4
|
M12
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 1,821 € - 1,821 € | 3510 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M10
|
Musta
|
Nailon
|
||
| 2,4178 € - 2,688 € | 136 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Musta
|
PP
|
||
| 1,4782 € - 3,1042 € | 1505 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 0,6154 € - 0,6154 € | 4300 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Musta
|
PP
|
||
| 4,4882 € - 7,3556 € | 173 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 4,5512 € - 5,0632 € | 23 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
PP
|
||
| 22,3296 € - 22,3296 € | 2 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
M6
|
Harmaa
|
304 ruostumaton teräs
|
||
| 2,5521 € - 2,5521 € | 874 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M5
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 1,1258 € - 1,1258 € | 3740 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
5
|
M8
|
Musta
|
Nailon
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa