Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Jaokkeiden määrä | Kierrekoko | Väri | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6083 € - 5,0244 € | 1004 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M8
|
Musta
|
Nailon
|
||
| 24,5199 € - 24,5199 € | 5 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Harmaa
|
Alumiini
|
||
| 18,1623 € - 18,1623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Harmaa
|
Alumiini
|
||
| 13,3835 € - 14,8911 € | 100 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Harmaa
|
304 ruostumaton teräs
|
||
| 27,4213 € - 27,4213 € | 1662 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Harmaa
|
Alumiini
|
||
| 4,0392 € - 4,5085 € | 120 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Musta
|
PP
|
||
| 4,9835 € - 5,5448 € | 10 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Musta
|
PP
|
||
| 6,4144 € - 7,1255 € | 802 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Musta
|
PP
|
||
| 2,0981 € - 2,6012 € | 27 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 24,5199 € - 24,5199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Harmaa
|
Alumiini
|
||
| 2,8273 € - 3,7365 € | 330 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M5
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 6,5169 € - 16,1293 € | 344 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 7,6752 € - 21,2183 € | 8 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
M10
|
Musta
|
PA
|
||
| 2,8844 € - 10,1605 € | 475 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
Nailon
|
||
| 7,8011 € - 9,1237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Musta
|
PA
|
||
| 8,6507 € - 10,0218 € | 66 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
M12
|
Harmaa
|
PA
|
||
| 18,1623 € - 18,1623 € | 40 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Harmaa
|
Alumiini
|
||
| 27,4213 € - 27,4213 € | 5 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Harmaa
|
Alumiini
|
||
| 3,0226 € - 3,765 € | 41 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 1,6881 € - 5,6943 € | 13788 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M6
|
Musta
|
Nailon
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa