Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Jaokkeiden määrä | Kierrekoko | Väri | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8882 € - 4,34 € | 238 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Musta
|
PP
|
||
| 4,9835 € - 5,5448 € | 10 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Musta
|
PP
|
||
| 6,4144 € - 7,1255 € | 802 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Musta
|
PP
|
||
| 5,0591 € - 13,053 € | 870 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 10,5044 € - 12,2756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.717 in
69.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Musta
|
PA
|
||
| 1,2212 € - 1,5197 € | 751 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
M4
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 4,4314 € - 12,2479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
5
|
M8
|
Musta
|
TPE
|
||
| 2,8844 € - 10,1605 € | 225 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
Nailon
|
||
| 2,6992 € - 4,1987 € | 34 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 4,2722 € - 5,2847 € | 13 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 6,0925 € - 13,5705 € | 432 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Musta
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 33,2899 € - 38,942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.079 in
129.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Musta
|
PA
|
||
| 10,9133 € - 13,6442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.228 in
82.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Musta
|
PA
|
||
| 2,4105 € - 10,488 € | 1085 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 2,2241 € - 6,7682 € | 1280 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 25,5654 € - 32,0836 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Väritön
|
Alumiini
|
||
| 7,0852 € - 21,7872 € | 358 Varastossa |
|
4
|
M10
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 20,8236 € - 27,1549 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
7
|
M8
|
Väritön
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 34,7284 € - 45,227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
7
|
M8
|
Väritön
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 0,6154 € - 0,6154 € | 561 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Musta
|
PP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa