Valikko Haku

Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras

Varastossa

Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
224 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Jaokkeiden määrä Kierrekoko Väri Nupin materiaali Osta
4,0742 € - 5,0656 € 20 Varastossa
60.0 mm
4
M10
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
0,1386 € - 0,303 € 1450 Varastossa
50.0 mm
6
M6
Musta
PA
12,3329 € - 27,3135 € 70 Varastossa
77.0 mm
5
M12
Musta
TPE
4,4314 € - 12,2479 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
5
M8
Musta
TPE
1,756 € - 2,1905 € 127 Varastossa
32.0 mm
4
M5
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
3,8882 € - 4,34 € 7 Varastossa
28.0 mm
5
M6
Musta
PP
50,9883 € - 56,6489 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
8
M12
Harmaa
304 ruostumaton teräs
22,0736 € - 24,5199 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
5
M10
Harmaa
Alumiini
10,9133 € - 13,6442 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.0 mm
6
6.0 mm
Musta
PA
6,0925 € - 13,5705 € 432 Varastossa
32.0 mm
4
M6
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
20,379 € - 25,353 € Kysy toimitusaikaa täältä
99.0 mm
6
8.0 mm
Musta
PA
10,5044 € - 12,2756 € Kysy toimitusaikaa täältä
69.0 mm
6
6.0 mm
Musta
PA
5,0591 € - 13,053 € 870 Varastossa
32.0 mm
4
M5
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
33,2899 € - 38,942 € Kysy toimitusaikaa täältä
129.0 mm
6
8.0 mm
Musta
PA
1,2212 € - 1,5197 € 751 Varastossa
25.0 mm
5
M4
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
8,2361 € - 10,2408 € 108 Varastossa
50.0 mm
4
M10
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
4,2722 € - 5,2847 € 13 Varastossa
60.0 mm
4
M12
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
2,6992 € - 4,1987 € 34 Varastossa
40.0 mm
4
M8
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
0,6154 € - 0,6154 € 561 Varastossa
50.0 mm
6
M6
Musta
PP
1,4782 € - 3,1042 € 1505 Varastossa
32.0 mm
4
M5
Musta
Fenoli
  • / 12
Käsipyörä M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188606

Hinta-alue
5,0656 € - 4,0742 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    36.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M6 60.0 mm PA Musta

10144084

Hinta-alue
0,303 € - 0,1386 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ruuvi
  • Tullinimike
    3926909790
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 77.0 mm Sisäke M12 PP;TPE Musta

10188033

Hinta-alue
27,3135 € - 12,3329 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin korkeus
    46.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 43.0 mm Sisäke M8 PP;TPE Musta

10188002

Hinta-alue
12,2479 € - 4,4314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    29.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188248

Hinta-alue
2,1905 € - 1,756 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin korkeus
    22.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M6 28.0 mm 25.0 mm Musta PP

10275184

Hinta-alue
4,34 € - 3,8882 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin korkeus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jaokkeiden määrä
    5
Käsipyörä M12 304 ruostumaton teräs Harmaa

10271636

Hinta-alue
56,6489 € - 50,9883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    38.6 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    7326909890
Käsipyörä 50.0 mm M10 Alumiini Harmaa

10271698

Hinta-alue
24,5199 € - 22,0736 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    31.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    7616999099
  • Kokonaishalkaisija
    50.0 mm
Käsipyörä 82.0 mm Esiporattu pohjareikä 6.0 mm PA Musta

10188729

Hinta-alue
13,6442 € - 10,9133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188316

Hinta-alue
13,5705 € - 6,0925 €

Varastotasot
432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin korkeus
    22.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä 99.0 mm Esiporattu pohjareikä 8.0 mm PA Musta

10188668

Hinta-alue
25,353 € - 20,379 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Nupin korkeus
    44.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 69.0 mm Esiporattu pohjareikä 6.0 mm PA Musta

10188712

Hinta-alue
12,2756 € - 10,5044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Nupin korkeus
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188293

Hinta-alue
13,053 € - 5,0591 €

Varastotasot
870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin korkeus
    22.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä 129.0 mm Esiporattu pohjareikä 8.0 mm PA Musta

10188682

Hinta-alue
38,942 € - 33,2899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Nupin korkeus
    47.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    47.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä M4 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188125

Hinta-alue
1,5197 € - 1,2212 €

Varastotasot
751 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    5
Käsipyörä M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188569

Hinta-alue
10,2408 € - 8,2361 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    31.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188613

Hinta-alue
5,2847 € - 4,2722 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin korkeus
    36.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188385

Hinta-alue
4,1987 € - 2,6992 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M6 50.0 mm PP Musta

10072370

Hinta-alue
0,6154 € - 0,6154 €

Varastotasot
561 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
Käsipyörä M5 32.0 mm Fenoli Musta

10252062

Hinta-alue
3,1042 € - 1,4782 €

Varastotasot
1505 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm