Valikko Haku

Sakaralliset käsinupit - kierretappi

Varastossa

Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
268 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
4,5448 € - 12,5354 € 325 Varastossa
40.0 mm
M8
7,2801 € - 9,036 € 110 Varastossa
50.0 mm
M10
12,8586 € - 35,4788 € 20 Varastossa
60.0 mm
M12
1,4245 € - 1,4911 € 100 Varastossa
25.0 mm
M6
9,0755 € - 10,5283 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
M12
Kierretappi
50.0 mm
PA
1,1271 € - 6,141 € 2858 Varastossa
M8
Nailon
1,4621 € - 5,1919 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Nailon
1,2481 € - 4,3824 € 630 Varastossa
M8
Nailon
1,1949 € - 4,2149 € 2910 Varastossa
M6
Nailon
1,2481 € - 4,3824 € 50 Varastossa
M8
Nailon
1,2282 € - 4,3266 € 720 Varastossa
M8
Nailon
1,4222 € - 4,9965 € 7140 Varastossa
M8
Nailon
7,3376 € - 8,5021 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M8
Kierretappi
40.0 mm
PA
1,8343 € - 6,6992 € 735 Varastossa
M8
Nailon
1,502 € - 5,3315 € 1595 Varastossa
M6
Nailon
1,6083 € - 5,6385 € 1715 Varastossa
M8
Nailon
1,2295 € - 4,3266 € 1000 Varastossa
M6
Nailon
1,3079 € - 4,6057 € 893 Varastossa
M8
Nailon
0,9357 € - 2,8751 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Nailon
0,9876 € - 3,5729 € 1481 Varastossa
M8
Nailon
  • / 14
Käsipyörä M8 303 Ruostumaton teräs

10188477

Hinta-alue
12,5354 € - 4,5448 €

Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M10 303 Ruostumaton teräs

10188583

Hinta-alue
9,036 € - 7,2801 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Tapin materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M12 303 Ruostumaton teräs

10188651

Hinta-alue
35,4788 € - 12,8586 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M6 Galvanised Steel

10188163

Hinta-alue
1,4911 € - 1,4245 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 70.0 mm M12 50.0 mm Teräs PA

10188118

Hinta-alue
10,5283 € - 9,0755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    70.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    85.0 mm
Lohkottu nuppi M8 15.0 mm (L)

10280607

Hinta-alue
6,141 € - 1,1271 €

Varastotasot
2858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    3
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M6 40.0 mm 20.0 mm Musta Nailon

10280614

Hinta-alue
5,1919 € - 1,4621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M8 40.0 mm 25.0 mm Musta Nailon

10280706

Hinta-alue
4,3824 € - 1,2481 €

Varastotasot
630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M6 40.0 mm 20.0 mm Musta Nailon

10280669

Hinta-alue
4,2149 € - 1,1949 €

Varastotasot
2910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M8 40.0 mm 25.0 mm Musta Nailon

10280720

Hinta-alue
4,3824 € - 1,2481 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M8 40.0 mm 15.0 mm Musta Nailon

10280713

Hinta-alue
4,3266 € - 1,2282 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M8 60.0 mm 20.0 mm Musta Nailon

10280508

Hinta-alue
4,9965 € - 1,4222 €

Varastotasot
7140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä 56.0 mm M8 40.0 mm Teräs PA

10188088

Hinta-alue
8,5021 € - 7,3376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    69.0 mm
Käsipyörä M8 60.0 mm 20.0 mm Musta Nailon

10280454

Hinta-alue
6,6992 € - 1,8343 €

Varastotasot
735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    3
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M6 40.0 mm 35.0 mm Musta Nailon

10280737

Hinta-alue
5,3315 € - 1,502 €

Varastotasot
1595 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M8 40.0 mm Nailon Musta

10280744

Hinta-alue
5,6385 € - 1,6083 €

Varastotasot
1715 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M6 40.0 mm Nailon Musta

10280751

Hinta-alue
4,3266 € - 1,2295 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M8 40.0 mm Nailon Musta

10280768

Hinta-alue
4,6057 € - 1,3079 €

Varastotasot
893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Lohkottu nuppi M6 20.0 mm (L)

10280423

Hinta-alue
2,8751 € - 0,9357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Jaokkeiden määrä
    3
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M8 40.0 mm 25.0 mm Musta Nailon

10280539

Hinta-alue
3,5729 € - 0,9876 €

Varastotasot
1481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    3
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon