Valikko Haku

Sakaralliset käsinupit - kierretappi

Varastossa

Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
268 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
10,6105 € - 10,7885 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
10,7337 € - 10,8843 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
2,0907 € - 2,3325 € 643 Varastossa
40.0 mm
M8
3,6797 € - 3,6797 € 9 Varastossa
50.0 mm
M8
2,3822 € - 2,6423 € 610 Varastossa
28.0 mm
M6
PP
1,7047 € - 2,2318 € 2047 Varastossa
M6
Fenoli
1,7979 € - 2,3912 € 680 Varastossa
M6
Fenoli
2,6902 € - 3,9435 € 450 Varastossa
M8
Fenoli
4,395 € - 8,754 € 41 Varastossa
M10
Fenoli
1,9672 € - 4,1312 € 635 Varastossa
50.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
Nailon
2,5304 € - 3,3561 € 920 Varastossa
M8
Fenoli
1,5715 € - 2,6737 € 1124 Varastossa
M6
Fenoli
4,1073 € - 4,1346 € 50 Varastossa
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
4,3948 € - 4,4222 € 9 Varastossa
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
6,2978 € - 6,5198 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Threaded Female
14.0 mm
PP
3,1078 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M5
Threaded Female
10.0 mm
PP
8,0409 € - 8,0676 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M12
Threaded Female
37.0 mm
PP
3,1078 € - 3,1215 € 6 Varastossa
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
2,5602 € - 2,5876 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M5
Threaded Male
10.0 mm
PP
3,9293 € - 3,943 € 8 Varastossa
32.0 mm
M6
Threaded Male
16.0 mm
PP
  • / 14
Käsipyörä 56.0 mm M10 20.0 mm Teräs PA

10364420

Hinta-alue
10,7885 € - 10,6105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
Käsipyörä 56.0 mm M10 30.0 mm Teräs PA

10364451

Hinta-alue
10,8843 € - 10,7337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
Pehmeältä tuntuva nuppi M8 Sinkitty teräs

10271407

Hinta-alue
2,3325 € - 2,0907 €

Varastotasot
643 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pehmeältä tuntuva nuppi M8 Sinkitty teräs

10271483

Hinta-alue
3,6797 € - 3,6797 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M6 Ruostumaton teräs PP

10275207

Hinta-alue
2,6423 € - 2,3822 €

Varastotasot
610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PP
Lohkottu nuppi M6 15.0 mm (L)

10251881

Hinta-alue
2,2318 € - 1,7047 €

Varastotasot
2047 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä M6 Teräs Fenoli

10251898

Hinta-alue
2,3912 € - 1,7979 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä M8 Teräs Fenoli

10251980

Hinta-alue
3,9435 € - 2,6902 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä M10 Teräs Fenoli

10252024

Hinta-alue
8,754 € - 4,395 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä 50.0 mm M10 30.0 mm Teräs Nailon

10257388

Hinta-alue
4,1312 € - 1,9672 €

Varastotasot
635 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    6
Lohkottu nuppi M8 20.0 mm (L)

10251904

Hinta-alue
3,3561 € - 2,5304 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä M6 Teräs Fenoli

10251942

Hinta-alue
2,6737 € - 1,5715 €

Varastotasot
1124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä 32.0 mm Naaras M6 PP

10222607

Hinta-alue
4,1346 € - 4,1073 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
Käsipyörä 40.0 mm Naaras M8 PP

10222645

Hinta-alue
4,4222 € - 4,3948 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
Käsipyörä 50.0 mm Naaras M10 PP

10222676

Hinta-alue
6,5198 € - 6,2978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
Käsipyörä 32.0 mm Naaras M5 PP Musta

10364932

Hinta-alue
3,1215 € - 3,1078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Tapin materiaali
    Metalli
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
Käsipyörä 63.0 mm Threaded Female M12 PP

10629017

Hinta-alue
8,0676 € - 8,0409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    37.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
Käsipyörä 32.0 mm Naaras M6 PP Musta

10364949

Hinta-alue
3,1215 € - 3,1078 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Tapin materiaali
    Metalli
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
Käsipyörä M5 25.0 mm PP Musta

10222737

Hinta-alue
2,5876 € - 2,5602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Käsipyörä 32.0 mm Uros M6 PP

10222768

Hinta-alue
3,943 € - 3,9293 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male