Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1998 € - 10,364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,6105 € - 10,7885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,7337 € - 10,8843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,0712 € - 10,2315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 2,3261 € - 8,2066 € | 225 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 2,433 € - 2,8203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 3,2058 € - 3,9977 € | 97 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 5,0977 € - 5,9008 € | 95 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 9,9122 € - 14,5672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M16
|
Naaraskierre
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 2,5598 € - 3,9819 € | 930 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,7655 € - 2,7655 € | 300 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 3,0285 € - 3,765 € | 135 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 4,5601 € - 5,6954 € | 10 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 9,9122 € - 14,5672 € | 47 Varastossa |
|
M12
|
Naaraskierre
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3274 € - 2,3548 € | 24 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Naaraskierre
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1073 € - 4,1346 € | 90 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Naaraskierre
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,3948 € - 4,4222 € | 17 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Naaraskierre
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 6,2978 € - 6,3252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Naaraskierre
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 4,2989 € - 4,3126 € | 35 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 2,3274 € - 2,3548 € | 167 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Naaraskierre
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa