Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,1998 € - 10,364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,5885 € - 2,8729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
2,304 € - 2,8247 € | 640 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenoli
|
||
4,0354 € - 5,8173 € | 884 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenoli
|
||
0,7842 € - 0,9072 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,3691 € - 3,1453 € | 5104 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,5502 € - 1,7209 € | 604 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
4,6476 € - 5,164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
7,2082 € - 8,0016 € | 15 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
2.362 in
60.0 mm
|
PP
|
||
9,951 € - 10,1113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
4,1209 € - 4,5727 € | 190 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
0,7603 € - 1,0272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
4,34 € - 4,8192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
7,5848 € - 8,4336 € | 3 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
1,9672 € - 4,1312 € | 1235 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,5153 € - 2,0823 € | 2520 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3,4638 € - 3,8471 € | 10 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
2,8203 € - 3,1215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
5,0342 € - 8,8938 € | 115 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenoli
|
||
1,536 € - 1,7067 € | 655 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa