Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0712 € - 10,2315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nailon
|
||
3,143 € - 4,8944 € | 553 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenoli
|
||
2,304 € - 2,8247 € | 640 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenoli
|
||
2,7023 € - 3,0009 € | 40 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
4,6476 € - 5,164 € | 6 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
2,5885 € - 2,8729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
1,5218 € - 1,6925 € | 10 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
||
1,5715 € - 2,6737 € | 1124 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fenoli
|
||
2,6902 € - 3,9435 € | 450 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenoli
|
||
4,395 € - 8,754 € | 41 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fenoli
|
||
1,9672 € - 4,1312 € | 1235 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,3691 € - 3,1453 € | 5104 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,536 € - 1,7067 € | 389 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
||
2,3261 € - 8,2066 € | 229 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1,2388 € - 4,3545 € | 750 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,595 € - 5,6385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
6,955 € - 8,6801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
2,2514 € - 3,0485 € | 991 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1,2295 € - 4,3266 € | 1540 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
1,3079 € - 4,6057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa