Valikko Haku

Lohkottu nuppi 30.0 mm M6 20.0 mm (L)

Mustan M6 urosnupin halkaisijassa on 6 sakaraa, tarjoten erinomaisen ja mukavan otteen säätöjä tehtäessä.
Essentra tuotenumero:

10257340

Valmistajan tuotenumero:

465423

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,9072 €
500 + 0,7842 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

45,36 €

50 x 0,9072 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 20.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 30.0 mm
Jaokkeiden määrä 6
Asennustyyppi Uroskierre
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali Nailon
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä