Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Sarjanumero: SR5439
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2349 € - 1,2349 € | 7100 Varastossa |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,768 € - 0,768 € | 5000 Varastossa |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8118 € - 0,8118 € | 55600 Varastossa |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4101 € - 1,4101 € | 4594 Varastossa |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5969 € - 0,5969 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5024 € - 0,5024 € | 14655 Varastossa |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7387 € - 1,9304 € | 2857 Varastossa |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9241 € - 0,9241 € | 12125 Varastossa |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9241 € - 0,9241 € | 6100 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7762 € - 0,7762 € | 11546 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1609 € - 1,1609 € | 17 Varastossa |
M10
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,3874 € | 3988 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9446 € - 0,9446 € | 7974 Varastossa |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4649 € - 1,5334 € | 3200 Varastossa |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1349 € - 1,1349 € | 2170 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9816 € - 1,0911 € | 45037 Varastossa |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9515 € - 0,9515 € | 8610 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6311 € - 0,6311 € | 6756 Varastossa |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9761 € - 0,9761 € | 2180 Varastossa |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7434 € - 0,8255 € | 9683 Varastossa |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa