Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 Musta

PP:stä valmistetuissa jäykkäalustaisissa nastatasausjaloissa on 3,0 mm:n | 1,181 tuuman jäykkä alusta koneille ja kuljettimille, joiden koko on enintään.
Essentra tuotenumero:

10259481

Valmistajan tuotenumero:

466134

14183 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8255 €
1000 - 1999 0,7844 €
2000 + 0,7434 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

82,55 €

100 x 0,8255 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Pohjan halkaisija 30.0 mm
Alustan korkeus 19.0 mm
Jalustan materiaali PP
Väri Musta
Koko materiaali Polypropeeni;teräs
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä