Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M8 Musta

PP kiinteäalustaisissa nastatasausjaloissa on 48,0 mm:n | 1,89 tuuman jäykkä alusta asennukseen laitteisiin ja kuljettimiin, jotka ovat enintään .
Essentra tuotenumero:

10259702

Valmistajan tuotenumero:

466156

3200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,5334 €
1000 + 1,4649 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

153,34 €

100 x 1,5334 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Pohjan halkaisija 48.0 mm
Alustan korkeus 19.0 mm
Jalustan materiaali PP
Väri Musta
Koko materiaali Polypropeeni;teräs
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä