Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.
One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Säädettävyys | Väri | Reiän läpimitta | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000199 | 0,1571 € - 0,1908 € | 24661 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,8714 € - 0,957 € | 4169 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8136 € - 0,8934 € | 61251 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,2034 € | 31000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,1824 € | 24000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1715 € - 0,2096 € | 12000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2545 € - 1,3766 € | 27878 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,1782 € | 43900 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1431 € - 0,174 € | 2450 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1083 € - 0,1627 € | 56000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,1726 € | 5700 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1395 € - 1,1395 € | 14429 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8714 € - 0,957 € | 6698 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,101 € - 0,1501 € | 28000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6418 € - 1,8102 € | 763 Varastossa |
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,1995 € - 3,1995 € | 1167 Varastossa |
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2826 € - 1,2826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,8804 € - 2,0628 € | 521 Varastossa |
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,15 € - 2,3689 € | 1873 Varastossa |
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2826 € - 1,2826 € | 7453 Varastossa |
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm