Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

Ruuvikiinnitteinen metallikaapelikiinnike vinyylipinnoitteella. Pinnoite tarjoaa eristeen ja suojaa korroosiolta ja vähentää tärinää.
Essentra tuotenumero:

10161753

Valmistajan tuotenumero:

NE20

1873 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 2,3111 €
1000 + 2,0976 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

1 155,55 €

500 x 2,3111 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaisleveys 12.7 mm
Reiän läpimitta 5.2 mm
Kiinnikkeen materiaali Alumiiniseos 5052 H-32
Pinnoite TPV
Väri Musta
Tullinimike 7616999099
Koko materiaali Alumiiniseos 5052 H-32

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä