Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

Ruuvikiinnitteinen metallikaapelikiinnike vinyylipinnoitteella. Pinnoite tarjoaa eristeen ja suojaa korroosiolta ja vähentää tärinää.
Essentra tuotenumero:

10148372

Valmistajan tuotenumero:

AL11

63251 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,8934 €
1000 + 0,8136 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

446,70 €

500 x 0,8934 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaisleveys 12.7 mm
Väri Väritön
Säädettävyys Kiinnitetty
Tullinimike 7616999099
Koko materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä