Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

Ruuvikiinnitteinen metallikaapelikiinnike vinyylipinnoitteella. Pinnoite tarjoaa eristeen ja suojaa korroosiolta ja vähentää tärinää.
Essentra tuotenumero:

10161746

Valmistajan tuotenumero:

NE18

1167 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 3,1995 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

1 599,75 €

500 x 3,1995 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaisleveys 12.7 mm
Reiän läpimitta 5.2 mm
Kiinnikkeen materiaali Alumiiniseos 5052 H-32
Pinnoite TPV
Väri Musta
Tullinimike 7616999099
Koko materiaali Alumiiniseos 5052 H-32

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä