Valikko Haku

Ruuvattavat P-klipsit

Varastossa

Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.

One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.

  • Material: Aluminium, PA,
  • Colour: Black, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
10000199 0,1571 € - 0,1908 € 21661 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,8714 € - 0,957 € 4169 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,8136 € - 0,8934 € 61251 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,1683 € - 0,2034 € 29000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1473 € - 0,1824 € 20000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1715 € - 0,2096 € 12000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
1,2545 € - 1,3766 € 27878 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,1459 € - 0,1782 € 38900 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1431 € - 0,174 € 2450 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1083 € - 0,1627 € 1000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1726 € - 0,1726 € 3700 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
1,1395 € - 1,1395 € 14429 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,8714 € - 0,957 € 6698 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,101 € - 0,1501 € 27000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
1,6418 € - 1,8102 € 763 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
3,1995 € - 3,1995 € 1167 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
1,2826 € - 1,2826 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
5.2 mm
9.5 mm
1,8804 € - 2,0628 € 521 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
2,15 € - 2,3689 € 1873 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
1,2826 € - 1,2826 € 7453 Varastossa
Musta
5.2 mm
9.5 mm
  • / 3
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000199

Hinta-alue
0,1908 € - 0,1571 €

Varastotasot
21661 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148396

Hinta-alue
0,957 € - 0,8714 €

Varastotasot
4169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148372

Hinta-alue
0,8934 € - 0,8136 €

Varastotasot
61251 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000144

Hinta-alue
0,2034 € - 0,1683 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000182

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1473 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000229

Hinta-alue
0,2096 € - 0,1715 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148419

Hinta-alue
1,3766 € - 1,2545 €

Varastotasot
27878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000175

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1459 €

Varastotasot
38900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000212

Hinta-alue
0,174 € - 0,1431 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000168

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1083 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000205

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1726 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148402

Hinta-alue
1,1395 € - 1,1395 €

Varastotasot
14429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148389

Hinta-alue
0,957 € - 0,8714 €

Varastotasot
6698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000151

Hinta-alue
0,1501 € - 0,101 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161708

Hinta-alue
1,8102 € - 1,6418 €

Varastotasot
763 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161746

Hinta-alue
3,1995 € - 3,1995 €

Varastotasot
1167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161784

Hinta-alue
1,2826 € - 1,2826 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161715

Hinta-alue
2,0628 € - 1,8804 €

Varastotasot
521 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161753

Hinta-alue
2,3689 € - 2,15 €

Varastotasot
1873 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161791

Hinta-alue
1,2826 € - 1,2826 €

Varastotasot
7453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta