Valikko Haku

Ruuvattavat P-klipsit

Varastossa

Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.

One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.

  • Material: Aluminium, PA,
  • Colour: Black, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
1,1117 € - 1,1117 € 14429 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
10000199 0,1533 € - 0,1861 € 57650 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,8502 € - 0,9337 € 4169 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,8502 € - 0,9337 € 8198 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,0985 € - 0,1464 € 16000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1057 € - 0,1588 € 86000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1684 € - 0,1684 € 12820 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
1,2239 € - 1,3431 € 27878 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,1423 € - 0,1738 € 29000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1673 € - 0,2045 € 13000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,7938 € - 0,8717 € 63751 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,1642 € - 0,1985 € 30000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1437 € - 0,1779 € 51000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1396 € - 0,1697 € 9750 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
1,2513 € - 1,2513 € 1605 Varastossa
Musta
5.2 mm
9.5 mm
1,2513 € - 1,2513 € 4867 Varastossa
Musta
5.2 mm
9.5 mm
3,2354 € - 3,2354 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
14 mm
3,0974 € - 3,0974 € 379 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
14 mm
3,0361 € - 3,0361 € 500 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
12.7 mm
3,0667 € - 3,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
12.7 mm
  • / 3
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148402

Hinta-alue
1,1117 € - 1,1117 €

Varastotasot
14429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000199

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1533 €

Varastotasot
57650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148396

Hinta-alue
0,9337 € - 0,8502 €

Varastotasot
4169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148389

Hinta-alue
0,9337 € - 0,8502 €

Varastotasot
8198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000151

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0985 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000168

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1057 €

Varastotasot
86000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000205

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1684 €

Varastotasot
12820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148419

Hinta-alue
1,3431 € - 1,2239 €

Varastotasot
27878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000175

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1423 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000229

Hinta-alue
0,2045 € - 0,1673 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148372

Hinta-alue
0,8717 € - 0,7938 €

Varastotasot
63751 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000144

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1642 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000182

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1437 €

Varastotasot
51000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000212

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1396 €

Varastotasot
9750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161760

Hinta-alue
1,2513 € - 1,2513 €

Varastotasot
1605 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161807

Hinta-alue
1,2513 € - 1,2513 €

Varastotasot
4867 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli 13/16 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161920

Hinta-alue
3,2354 € - 3,2354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 5/8 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161890

Hinta-alue
3,0974 € - 3,0974 €

Varastotasot
379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 7/16 in 0.500 in 0.206 in Nailon

10162095

Hinta-alue
3,0361 € - 3,0361 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nailon

10162057

Hinta-alue
3,0667 € - 3,0667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2